Publique sus productos
Soporte bastidor regulable para inodoro con fluxor mecánico XT IE 2d

Soporte bastidor regulable para inodoro con fluxor mecánico XT IE 2d

Soporte bastidor regulable para inodoro suspendido. Modelos: 18570 - 18572 - 18573 - 18574.
Especificaciones
  • Características bastidor: *Fabricación nacional en acero con recubrimiento de pintura poliester de alta resistencia. *Regulación de la altura del bastidor. *Regulación de la altura del grifo independiente. *Gran robustez. *Resistencia hasta 400 Kg. *Instalación sencilla y fácil mantenimiento. *Fijación a pared. *Especialmente diseñado para tabiquería ligera. *Pieza de poliespán de reducción de ruido. *Características del fluxo temporizado para inodoro, para fijación mural: *Con llave de paso.
Especificaciones técnicas
  • Referencia18570
  • Familia de productoFrames
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1185
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)12.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectronic Structural Monitoring Systems
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa