Publique sus productos
Soporte bastidor autoportante para inodoro con fluxor electrónico domo sensia i

Soporte bastidor autoportante para inodoro con fluxor electrónico domo sensia i

Soporte bastidor autoportante para inodoro suspendido. Modelos: 18818 - 18819 - 18820 - 18821 - 18822 - 18823 - 18824 - 18825.
Especificaciones
  • Características del bastidor: *Especialmente diseñado para tabiquería ligera. *Fabricación en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia. *Instalación sencilla y fácil mantenimiento. *Gran robustez, resistencia hasta 400 kg. *Regulación de la altura del bastidor. *Fijación a suelo. *Pieza de poliespán de reducción de ruido. *Características del Fluxor electrónico para inodoro, para fijación sobre muro. *Peso bruto: 2,500 Kg. *Distancia de detección: Automática (entre 200 – 800 mm).
Especificaciones técnicas
  • Referencia18818
  • Familia de productoFrames
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1185
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)15.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa