Publique sus productos
Soporte bastidor para lavabo Presto

Soporte bastidor para lavabo Presto

Soporte bastidor para lavabo. Modelo: 18830.
Especificaciones
  • Fabricación nacional en acero con recubrimiento de pintura poliester de alta resistencia. *Regulación de la altura del bastidor 0-200 mm. *Posibilidad de Regulación máxima. *Altura soporte lavabo independiente. *Separación de fijaciones de lavabo entre 50-350 mm. *Altura de toma de agua independiente. *Separación de entradas de agua entre 80-350 mm. *Altura del codo de Desagüe independiente. *Profundidad del grifo regulable. *Gran robustez.
Especificaciones técnicas
  • Referencia18830
  • Familia de productoFrames
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1185
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)10.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShoring
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa