Publique sus productos
Soporte bastidor para urinario Presto

Soporte bastidor para urinario Presto

Soporte bastidor para Urinario + Presto DOMO SENSIA UE. Modelos: 18843 - 18844.
Especificaciones
  • Bastidor para Urinario en tabiquería convencional y/o ligera. *Fabricación nacional en acero con recubrimiento de pintura poliester de alta resistencia. *Regulación de la altura del bastidor 0-200 mm. *Posibilidad de Regulación máxima. *Altura soporte Urinario independiente. *Separación de de fijaciones de Urinario. *Altura de toma de agua independiente. *Profundidad de entrada de agua. *Regulación de la altura del grifo independiente. *Altura del codo de Desagüe independiente. *Profundidad del grifo regulable. *Gran robustez.
Especificaciones técnicas
  • Referencia18843
  • Familia de productoFrames
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1185
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)11.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoadway Signaling and Control Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa