Publique sus productos
Soporte bastidor regulable para inodoro con fluxor mecánico Arte IE

Soporte bastidor regulable para inodoro con fluxor mecánico Arte IE

Soporte bastidor regulable para inodoro suspendido + Fluxor Presto ARTE IE. Modelos: 18890 - 18891.
Especificaciones
  • Características bastidor: *Fabricación nacional en acero con recubrimiento de pintura poliester de alta resistencia. *Regulación de la altura del bastidor. *Regulación de la altura del grifo independiente. *Gran robustez. *Resistencia hasta 400 Kg. *Instalación sencilla y fácil mantenimiento. *Fijación a pared. *Especialmente diseñado para tabiquería ligera.*Pieza de poliespán de reducción de ruido. *Características del fluxor: *Fluxor temporizado ecológico silencioso. . *Con llave de paso. *Modelos: Referencia 18890 Con Fluxor ARTE IE descarga simple de 6 litros a 3 bar. y Referencia 18891 Con Fluxor ATE IE Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros para una presión de 3 bar. Regulador de caudal automático de 1,2 l/s Cierre automático: 7 ± 2s. Entrada macho G1". Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con elementos de fijación y conexión a grifo e inodoro. Presión de uso recomendada: 1-5 bar. 0 Apertura por pulsador.
Especificaciones técnicas
  • Referencia18890
  • Familia de productoFrames
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1185
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)12.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa