Publique sus productos
XT Grifo empotrado de inodoro Mural
XT Grifo empotrado de inodoro Mural
XT Grifo empotrado de inodoro Mural

    XT Grifo empotrado de inodoro Mural

    Fluxor temporizado de un agua para empotrar, apertura por pulsador. Modelos: 19300 - 19302 - 19303 - 19304 - P2619300 - P3119300.
    Especificaciones
    • *Cuerpo del fluxor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas. *Pistón/cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Dispositivo antisifónico incorporado que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada. Caja de empotrar. *Accionamiento de doble descarga con pulsador. *Placa en atón (acabado cromo, blanco y negro) y acero inoxidable. Entrada macho 1. *Caudal: 1,33 l/s. *Cierra automático a los 7 ± 2s. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 1 bar. Salida para tubo ø28 mm. Sin llave de paso.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia19300
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)237
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)113
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa