Publique sus productos
1000 E XL Grifo empotrado de inodoro Mural

1000 E XL Grifo empotrado de inodoro Mural

Fluxor temporizado para encastrar en muro con cuerpo de latón, caja de empotrar con protección antioxidante, tapa de acceso en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable. Modelos: 19400 - ABT19400.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 7 ± 2s. *Caudal: 1,20 l/s con regulador de caudal. *Entrada macho 3/4. *Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø 28 mm. *Dispositivo antiSifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Apertura por pulsador. *Caja de empotrar fabricada con protección antioxidante y pulsador con tapa de latón cromado. *Tornillos de seguridad. *Cuerpo del Fluxor en latón niquelado con piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 1,550 Kg. *Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN 200. *Sin llave de paso.
Especificaciones técnicas
  • Referencia19400
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)186
  • Ancho (mm)145
  • Profundidad (mm)68
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa