Publique sus productos
509 Grifo de Lavabo

509 Grifo de Lavabo

Grifo temporizado de un agua para instalación en suelo con cuerpo de latón niquelado y placa de acero inoxidable. Modelo: 23100.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 4 ± 2 s. *Caudal: 6 l/minuto. *Entrada y salida para montar sobre tubo de Ø 10 x 12 mm. *Apertura con el pie por membrana de goma sobre placa de acero inoxidable de 10 x 10 cm. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo en latón niquelado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Suministrado con tubos soldados de Ø 8 x 10 mm (long. 18 cm) para montar sobre tubos de Ø 10 x 12 mm. *Peso bruto: 0,840 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia23100
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)68
  • Ancho (mm)265
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa