Publique sus productos
510 Grifo de Lavabo

510 Grifo de Lavabo

Grifo temporizado un agua, apertura por pedal. Modelo: 23400.
Especificaciones
  • *Cuerpo y pulsador en latón pulido y cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Instalación suelo o muro. *Entrada y salida macho 1/2. *Cierre automático: 4 ± 2 s. *Pedal en latón cromado con tope antideslizante. *Base de apoyo con reserva para asegurar la fijación de la silicona. *Peso bruto: 1,100 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia23400
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)94
  • Ancho (mm)96
  • Profundidad (mm)219
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa