Publique sus productos
520 Grifo de Lavabo

520 Grifo de Lavabo

Grifo temporizado de un agua con cuerpo y pedal antideslizante de latón niquelado. Modelo: 23600.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 4 ± 2 s. *Entrada y salida con juntas y tuercas racor de Ø 10 x 12 mm. *Apertura por pedal. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y pedal antideslizante en latón niquelado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Base de apoyo con reserva para asegurar la fijación de la silicona. *Suministrado con 2 tuercas racor y casquillos para soldar a tubo de Ø 12 x 14 mm. *Peso bruto: 1,100 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia23600
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)95
  • Profundidad (mm)220
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa