Publique sus productos
630 Grifo de Lavabo

630 Grifo de Lavabo

Grifo temporizado mezclador con cuerpo y doble pedal antideslizante de latón niquelado. Modelo: 23630.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 4 ± 2 s. *Caudal: 6 l/minuto. *Caudal regulable por el instalador en función de la presión. *Entrada y salida con juntas y tuercas racor para tubo de Ø 10 x 12 mm. *Apertura por pedal. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y pedal antideslizante, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Base de apoyo con reserva para asegurar la fijación de la silicona. *Suministrado con 2 filtros circulares. *Peso bruto: 1,940 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia23630
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)125
  • Ancho (mm)114
  • Profundidad (mm)221
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa