Publique sus productos
XT LM Grifo Lavabo Temporizado Mezclador con palanca

XT LM Grifo Lavabo Temporizado Mezclador con palanca

Grifo temporizado mezclador Presto XT LM instalación sobre repisa. Modelos: 26032 - 26035 - 26132 - 26135 - 26534 - 26635 - ABT26032 - P2026035 - P2126035 - P2226035 - P2326035.
Especificaciones
  • *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Pulsación normal: Sistema de apertura de pulsación normal. *Selección de temperatura por maneta lateral. *Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente. *Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de ½” y 350 mm, 2 llaves de paso y juntas. *Caudal: 6 l/min. *Cierre automático: 15 ± 5s. *Con rompeaguas. *Peso bruto: 1,020 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia26032
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)131
  • Ancho (mm)57
  • Profundidad (mm)157
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa