Publique sus productos
XT LM Grifo Lavabo Temporizado Mezclador

XT LM Grifo Lavabo Temporizado Mezclador

Grifo temporizado mezclador lavabo Presto XT LM palanca, accionamiento por palanca, instalación sobre repisa. Modelos: 26242 - 26245.
Especificaciones
  • *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Gran facilidad de maniobra, con posibilidad de accionar el grifo con el brazo o codo. *Caudal: 6 l/min. *Cierre automático: 15 ± 5s. *Con rompeaguas. *Suministrado con brida, válvula antirretorno, latiguillos flexibles en acero inoxidable de ½” y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas. *Selección de temperatura por maneta lateral. *Peso bruto: 1,118 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia26242
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)131
  • Ancho (mm)57
  • Profundidad (mm)253
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa