Publique sus productos
XT LI Grifo Lavabo Temporizado con palanca

XT LI Grifo Lavabo Temporizado con palanca

Grifo temporizado lavabo un agua Presto XT LI palanca, accionamiento por palanca, instalación sobre repisa. Modelo: 26261.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 15 ± 5 s. *Entrada macho 1/2. *Caudal: 6 l/min. *Con rompeaguas. *Caudal regulable por el instalador en función de la presión. *Apertura por palanca, con rótula que puede desplazarse en todas direcciones. *Gran facilidad de maniobra, con posibilidad de accionar el grifo con el brazo o codo. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y portamaneta en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación. *Peso bruto: 0,802 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia26261
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)182
  • Ancho (mm)45
  • Profundidad (mm)235
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa