Publique sus productos
XT LM Grifo Lavabo Alto Temporizado

XT LM Grifo Lavabo Alto Temporizado

Grifo temporizado mezclador instalación sobre repisa. Modelo: 26552.
Especificaciones
  • Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Pulsación normal: Sistema de apertura de pulsación normal. *Selección de temperatura por maneta lateral. *Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente. *Con rompeaguas. *Peso bruto: 1,020 kg. Caudal 6 l/min. Cierre automático: 15 ± 5s. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
Especificaciones técnicas
  • Referencia26552
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)86
  • Ancho (mm)183
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa