Publique sus productos
XT L Grifo Lavabo Temporizado

XT L Grifo Lavabo Temporizado

Grifo temporizado lavabo un agua Presto XT L instalación sobre repisa. Modelos: 26601 - 26532 - 26533 - 26612 - 26613 - 26621 - ABT26601.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 15 ± 5 s. *Caudal: 6 l/min. *Entrada macho 1/2. *Con rompeaguas. *Apertura por pulsador. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación. *Caudal regulable por el instalador en función de la presión. *Peso bruto: 0,807 Kg. *Certificado por AENOR respecto a EN816.
Especificaciones técnicas
  • Referencia26601
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)131
  • Ancho (mm)46
  • Profundidad (mm)168
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa