Publique sus productos
XT Grifo de Urinario Vertical Mural

XT Grifo de Urinario Vertical Mural

Grifo temporizado Presto XT U VERTICAL instalación mural (con enlace). Modelo: 26700.
Especificaciones
  • *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Fabricado con materiales de alta resistencia y duración. *Apertura por pulsador. *Cabeza y pistón intercambiables. *Entrada macho 1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo Ø 16 mm. Regulador de caudal incorporado de 14 l/minuto. *Cierre automático: 6 ± 2 s. *Peso bruto: 0,742 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia26700
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)315
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)82
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa