Publique sus productos
XT Grifo de Urinario Empotrado
XT Grifo de Urinario Empotrado
XT Grifo de Urinario Empotrado
XT Grifo de Urinario Empotrado

    XT Grifo de Urinario Empotrado

    Grifo temporizado Urinario de un agua, para instalación mural empotrada y apertura por pulsador. Modelos: 26750 - 26751 - 26752 - 26753 - P2626750 - P3126750.
    Especificaciones
    • *Cuerpo, pulsador en latón, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Suministrado con llave de paso y caja para empotrar de acero galvanizado. *Entrada y salida macho 1/2. *Caudal: 15 l/min (caudal regulable en función de la presión). *Cierre automático a los 6s ± 2s. *Peso bruto: 1,100 kg. *Placa exterior de latón, exceptuando el modelo INOX (acero inoxidable).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26750
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)122
    • Profundidad (mm)85
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa