Publique sus productos
XT Grifo Lavabo Mural Empotrado Temporizado

XT Grifo Lavabo Mural Empotrado Temporizado

Grifo temporizado Lavabo de un agua, para instalación mural; apertura por pulsador. Modelos: 26801 - 26802 - 26803 - 26804 - P2626801 - P3126801.
Especificaciones
  • *Cuerpo, pulsador en latón, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Suministrado con caja para empotrar de acero galvanizado. *Suministrado con caño de longitud 160 mm (para longitudes distintas consultar a fábrica). *Placa exterior de latón, exceptuando el modelo Inox (acero inoxidable). *Entrada hembra 1/2. Cierre automático: 10 ± 5s. Caudal: 9 l/min. Peso bruto: 1,920 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia26801
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)237
  • Ancho (mm)220
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa