Publique sus productos
4000 Grifo de Lavabo Mezclador

4000 Grifo de Lavabo Mezclador

Grifo temporizado antiblocaje mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura. Modelos: 28610 - 28611.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 15 ± 5 s. *Caudal: 6 l/min con regulador de caudal. *Apertura por pulsador de mando único con selección de temperatura mediante giro de 180º. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Temperatura regulable por el instalador a 40º C mediante selector elastómero (suministrado opcionalmente). *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Suministrado con brida, latiguillos flexible en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas. *Válvulas antirretorno que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente. *Peso bruto: 2,450 Kg. *Pulsacion antiblocaje que impiede la salida continua del agua mediante el cierre instantáneo en caso blocaje voluntario del pulsador.
Especificaciones técnicas
  • Referencia28610
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)144
  • Ancho (mm)49
  • Profundidad (mm)164
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa