Publique sus productos
ARTE Rociador Antivandálico

ARTE Rociador Antivandálico

Rociador antivandálico ducha Presto ARTE para instalación mural. Modelo: 29405.
Especificaciones
  • *Rociador en latón cromado de fácil instalación. *Entrada macho 1/2. *Con regulador automático de caudal a 8 l/min.
Especificaciones técnicas
  • Referencia29405
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)78
  • Ancho (mm)66
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa