Publique sus productos
712 Grifo de Lavabo

712 Grifo de Lavabo

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Pulsación mediante palanca. Modelo: 31686.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 15 ± 5 s. *Entrada macho 1/2. *Apertura por palanca, con rótula que puede desplazarse en todas direcciones. ^*Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y portamaneta en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Suministrado con válvula antirretorno, junta y tuerca racor para tubo de Ø 10 x 12 mm. *Caudal regulable por el instalador en función de la presión. *Peso bruto: 0,510 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia31686
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)55
  • Profundidad (mm)439
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa
Argentina
Costa Rica
España
Bolivia
El Salvador
Portugal
Brasil
Guatemala
Chile
Honduras
Colombia
México
Ecuador
Nicaragua
Guayana Francesa
Panamá
Guyana
Trinidad y Tobago
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela