Publique sus productos
12 A Grifo de Urinario Mural

12 A Grifo de Urinario Mural

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Certificado por AENOR respecto a EN816. Modelos: 31706 - 95638.
Especificaciones
  • *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Entrada macho 1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tub Ø 10 x 12 mm. *Caudal: 9 l/min a 1 bar. *Cierre automático: 6 ± 2 s. *Caudal regulable por el instalador en función de la presión. *Peso bruto: 0,420 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia31706
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)55
  • Profundidad (mm)91
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa