Publique sus productos
27 Grifo Empotrado de Urinario Mural Embellecedor embutido

27 Grifo Empotrado de Urinario Mural Embellecedor embutido

Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado con embellecedor embutido o plano. Modelos: 31708 - 95636.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 6 ± 2 s. *Caudal: 9 l/min a 1 bar. *Entrada y salida hembra 1/2. *Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Embellecedor y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Tornillos en acero inoxidable. *Peso bruto: 0,470 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia31708
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)91
  • Ancho (mm)91
  • Profundidad (mm)77
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa