Publique sus productos
ARTE Grifo Empotrado de Urinario Mural

ARTE Grifo Empotrado de Urinario Mural

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado. Modelo: 31800.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 5 ± 1s. *Caudal: 5 l/minuto a 3 bar. *Entrada y salida hembra 1/2. *Cuerpo y embellecedor en latón cromado. *Placa intermedia de fijación. *Antivandálico, sin tornillos vistos. *Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo de temporización. *Piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Tornillos en acero inoxidable. *Con placa intermedia de fijación, embellecedor en latón cromado y tornillería oculta. *Caudal regulable por el instalador en función de la presión. *Peso bruto: 0,572 Kg. *Ahorro de Agua: 76%
Especificaciones técnicas
  • Referencia31800
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)78
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa