Publique sus productos
605 Grifo de Lavabo Palanca

605 Grifo de Lavabo Palanca

Grifo temporizado de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Modelo: 34661.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 15 ± 5 s. *Entrada macho 1/2. *Con rompeaguas. *Caudal regulable por el instalador en función de la presión. *Apertura por palanca, con rótula que puede desplazarse en todas direcciones. *Gran facilidad de maniobra, con posibilidad de accionar el grifo con el brazo o codo. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y portamaneta en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación. *Peso bruto: 0,840 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia34661
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)201
  • Ancho (mm)48
  • Profundidad (mm)144
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa