Publique sus productos
Grifo de Ducha Mural

Grifo de Ducha Mural

Rociador orientable ducha con brazo (entrada vista). Modelo: 35700.
Especificaciones
  • *Rociador en latón cromado. * Entrada de agua para tubo de Ø 18 mm. (tubo no suministado). *Peso bruto: 0,750 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia35700
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)117
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)165
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa