Publique sus productos
3500 Grifo de Lavabo Mural Mezclador

3500 Grifo de Lavabo Mural Mezclador

Grifo temporizado mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Modelo: 35912.
Especificaciones
  • *Cierre automático a los 30 +5s -10s. *Caudal: 8 l/minuto. *Entradas macho 3/4. *Apertura por pulsador de mando único con selección de temperatura mediante giro de 180º. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y en latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Temperatura regulable por el instalador a 40º C en posición de máxima apertura. *Peso bruto: 1,070 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia35912
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)75
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)102
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa