Publique sus productos
ARTE Grifo de Ducha Mural Rociador Antivandálico

ARTE Grifo de Ducha Mural Rociador Antivandálico

Conjunto suministrado con grifo Presto ALPA 90 ARTE, regulador automático de caudal, tubo brida, con racor y rociador antivandálico en latón cromado y pulsador en ARTE cromado. Modelo: 35929.
Especificaciones
  • *Cuerpo de latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Válvulas antirretorno incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente, según norma EN 1717. *Gran sensibilidad de reglaje de la temperatura por pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º. *Entrada y salida macho 3/4. *Caudal: 8 l/minuto. *Cierre automático: 30s (-10s. /+5s). *Apertura por pulsador para seleccionar la temperatura del agua y accionar la apertura del grifo. *Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura. *Regulador de caudal incorporado (Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal). *Peso bruto: 2,670 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia35929
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)995
  • Ancho (mm)195
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa