Publique sus productos
ALPA 80 Grifo Empotrado de Ducha

ALPA 80 Grifo Empotrado de Ducha

Grifo temporizado mezclador para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Regulador automático de caudal. Modelo: 35945.
Especificaciones
  • *Cuerpo en latón cromado y pulsador en poliacetato negro. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanimos del grifo. *Válvulas antirretorno incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente, según norma EN 1717. *Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º. *Cierre automático a los 30 segundos (-10s/+5s). *Caudal: 8 l/minuto. *Entrada y salida macho 3/4. *Con placa de acero inoxidable de 180 x 180 mm, con tornillos de fijación, caja de empotrar de Ø 160 x 70 mm. Suministrado con juntas filtro, junta plana y tuercas racor para tubo Ø 16 x 18 mm. *Peso bruto: 1,940 Kg. *(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal).
Especificaciones técnicas
  • Referencia35945
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)180
  • Profundidad (mm)132
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa