Publique sus productos
AROHA Grifo Ducha
AROHA Grifo Ducha
AROHA Grifo Ducha

    AROHA Grifo Ducha

    Presto Ibérica Aroha 4601000 - 4601011 - 4601016 - 4601500 grifo de ducha monomando cromo con accesorios de ducha
    Especificaciones
    • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en latón con acabado cromado, blanco o negro. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Entrada hembra de 3/4. Suministrado con excéntrica de 1/2 a 3/4 y embellecedor. Caudal de 12 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Disponible: Con accesorios de ducha.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4601000
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)108
    • Ancho (mm)214
    • Profundidad (mm)214
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa