Publique sus productos
AROHA Columna Ducha Termostática Lux Cuerpo Frio

AROHA Columna Ducha Termostática Lux Cuerpo Frio

Presto Ibérica Aroha con columna, rociador y accesorios de ducha
Especificaciones
  • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante volante. Cuerpo frío. Termostato 1/2 vuelta. Diámetro termostato 25 mm. Montura cerámica distribuidora. Entrada hembra de 3/4. Suministrado con excéntricas 1/2 a 3/4, flexo PVC, soporte pared y maneral de diámetro 100 mm 4 funciones. Rociador en inox acabado cromado de diámetro 300 mm. Caudal de 11,9 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Columna regulable en altura (telescópica). Inversor integrado en mando.
Especificaciones técnicas
  • Referencia46059500
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1411
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa