Publique sus productos
NINE Grifo de Bidet

NINE Grifo de Bidet

Presto Ibérica Nine 4627000 - 4627011 - 4627016 - 4626000 grifo monomando bidet para instalación en repisa.
Especificaciones
  • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en latón con acabado cromado, blanco o negro. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 12 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8 y longitud de 37 cm. Salida de agua mediante rótula dirigible.
Especificaciones técnicas
  • Referencia4627000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBidets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa