Publique sus productos
PYSA Grifo Ducha Termostática con Columna Pysa Lux

PYSA Grifo Ducha Termostática con Columna Pysa Lux

Presto Ibérica Pysa lux 50059500 columna de ducha termostática con columna
Especificaciones
  • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante volante. Termostato 1/2 vuelta. Diámetro termostato 25 mm. Montura cerámica distribuidora. Caudal de 16 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entrada hembra de 3/4. Suministrado con excéntricas 1/2 a 3/4, flexo pvc, soporte pared y maneral de 4 funciones. Rociador en inox acabado cromado de diámetro 300 mm. Columna regulable en altura (telescópica). Inversor integrado en mando.
Especificaciones técnicas
  • Referencia50059500
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1424
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa