Publique sus productos
ARTE Grifo de Lavabo Mezclador Antiblocaje

ARTE Grifo de Lavabo Mezclador Antiblocaje

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Modelo: 66700.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 10 ± 2 s. *Con regulador de caudal de 6 l/min. *Apertura por pulsador. *Selección de temperatura por maneta lateral. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas. *Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente. *Preso bruto: 1,493 Kg. *Ahorro de agua: 33%. *Pulsacion antiblocaje. *Certificado por AENOR respecto a EN816.
Especificaciones técnicas
  • Referencia66700
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)148
  • Ancho (mm)53
  • Profundidad (mm)164
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa