Publique sus productos
INGO PLUS Grifo Ducha

INGO PLUS Grifo Ducha

Presto Ibérica Ingo Plus 7133000 grifo de ducha monomando cromo con accesorios de ducha
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Caudal 12 l/min de 3 bar y máxima apertura. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Disponible: Con accesorios de ducha.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7133000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa