Publique sus productos
CÓNICO Grifo ducha

CÓNICO Grifo ducha

Presto Ibérica Cónico 7173000 - 7173500 - 717300E - 7173016 - ABT7171500 Grifo monomando ducha para instalación mural.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado o negro,según modelo. Caudal 12 l/min de 3 bar y máxima apertura. Entrada G3/4 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con 2 excéntricas 1/2 a 3/4, 2 embellecedores, flexo y maneral. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Accionamiento mediante maneta monomando.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7173000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)121
  • Ancho (mm)186
  • Profundidad (mm)144
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa