Publique sus productos
CÓNICO Grifo lavabo
CÓNICO Grifo lavabo

    CÓNICO Grifo lavabo

    Presto Ibérica Cónico 7175000 - 7174000 - AF7175000 - AF717500E - AF7174000 - 7175016 - ABT7175000 - PEM7175000 Grifo monomando lavabo para instalación en repisa.
    Especificaciones
    • Grifo fabricado en latón con acabado cromado o negro,según modelo. Cuerpo para instalación en un único orificio. Caudal 12 l/min de 3 bar y máxima apertura. Entrada G3/8. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con latiguillo 37 cm. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Accionamiento mediante maneta monomando.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7175000
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)151
    • Ancho (mm)49
    • Profundidad (mm)126
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa