Publique sus productos
CÓNICO Columna ducha mezcladora rociador 250 mm abs y flexo pvc

CÓNICO Columna ducha mezcladora rociador 250 mm abs y flexo pvc

Presto Ibérica Cónico 71750300 - 71750301 - 71750302 - 71750303 - 71750304 Con columna,rociador y accesorios de ducha.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón disponible en acabado cromo o negro. Caudal 14 l/min a 3 bar y máxima apertura. Entrada G3/4 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con rociador de diámetro 250 mm en ABS, flexo en PVC, maneral de ducha 1 función. Columna regulable en altura (telescópica). Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Accionamiento mediante maneta monomando.
Especificaciones técnicas
  • Referencia71750300
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1354
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)504
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)3.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa