Publique sus productos
CÓNICO Grifo cocina

CÓNICO Grifo cocina

Presto Ibérica Cónico 7178600 Grifo monomando cocina para instalación en repisa.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromo. Caudal 27,8 l/min de 3 bar y máxima apertura. Entrada G3/8 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con elementos de fijación y latiguillos flexibles. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 40 mm. Accionamiento mediante maneta monomando.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7178600
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosKitchen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)296
  • Ancho (mm)49
  • Profundidad (mm)247
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa
Argentina
Costa Rica
España
Bolivia
El Salvador
Portugal
Brasil
Guatemala
Chile
Honduras
Colombia
México
Ecuador
Nicaragua
Guayana Francesa
Panamá
Guyana
Trinidad y Tobago
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela