Publique sus productos
Rociador Antivandálico Tubo Curvo

Rociador Antivandálico Tubo Curvo

Rociador antivandálico ducha con tubo para Presto Alpa 80 y Presto Alpa 90. Modelo: 75001.
Especificaciones
  • *Con cuerpo, tubo recto y brida de fijación en latón cromado. *Entrada tuerca 3/4. *Peso bruto: 2,325 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia75001
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)933
  • Ancho (mm)65
  • Profundidad (mm)83
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa