Publique sus productos
NOVO SENSIA UE Grifo de inodoro electrónico Mural

NOVO SENSIA UE Grifo de inodoro electrónico Mural

Grifo electrónico temporizado con cédula de detención para para urinario, fijación mural empotrada. Modelos: 78609 - 78610.
Especificaciones
  • *Proceso automático de adaptación al medio. *Pack de pila CR-P2 6V estanco o transformador 12 V según modelo. *Indicación de batería baja mediante LED de comunicación. *Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Ahorro de agua y energía. *Descarga de 4 segundos después de que el usuario haya abandonado el urinario. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Conexiones internas estancas. *Cierre automático en caso de pila agotada. *Aclarado automático cada 24h.
Especificaciones técnicas
  • Referencia78609
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa