Publique sus productos
1000 M ELEC Grifo de inodoro electrónico Mural

1000 M ELEC Grifo de inodoro electrónico Mural

Fluxor electrónico temporizado con cédula de detención para inodoro instalación mural vista. Modelos: 78909 - 78900 - 78901 - 78910.
Especificaciones
  • *Proceso automático de adaptación al medio. *Caja de empotrar fabricada en acero galvanizado que cubre completamente la instalación. *Llave de paso integrada. *Pack de pila CR-P2 6V estanco o transformador 12 V según modelo. *Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Conexiones internas estancas. *Cierre automático en caso de pila agotada, indicación de batería baja mediante LED de comunicación. *Aclarado automático cada 24h. *Disponible con llaves de paso.
Especificaciones técnicas
  • Referencia78909
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa