Publique sus productos
DOMO TOUCH Grifo de Lavabo Electrónico

DOMO TOUCH Grifo de Lavabo Electrónico

Grifo electrónico para lavabo con tecnología Touch, modelo Presto Domo Touch L, fijación sobre repisa. Modelos: 79050 - 79051.
Especificaciones
  • *Ahorro de agua y energía. *Tiempo de apertura por defecto 10 segundos, modificable por el instalador. *Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar). *Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Temperatura de uso recomendada: 10 – 60 ºC (máximo 70ºC). *Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de batería. *Peso bruto: 1,300 kg. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Conexiones internas estancas. *Cierre automático de la electroválvula en caso de pila agotada o fallo de alimentación eléctrica. *Aclarado automático cada 24h. *Suministrado con: Elementos de fijación, junta y arandela. *Latiguillo flexible de 350 mm, con tuerca de 1/2. llave de paso en escuadra con entrada de 1/2 y salida de 1/2. *Pila CR-P2 6V litio o alimentador 12 V según modelo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia79050
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)187
  • Ancho (mm)77
  • Profundidad (mm)174
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa