Publique sus productos
Domo Sensia DM Grifo de Ducha Mural Electrónico Mezclador

Domo Sensia DM Grifo de Ducha Mural Electrónico Mezclador

Grifo electrónico mezclador para ducha con tecnología Sensia. Modelos: 79310 - 79311.
Especificaciones
  • Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Cierre automático de la electroválvula en caso de pila agotada o fallo de alimentación eléctrica. *Cuerpo de latón cromado. *Pack de pila CR-P2 6V estanco o transformador 12 V según modelo. *Indicación de pila baja mediante LED de comunicación. *Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Peso bruto: 0,750 kg. *Conexiones internas estancas. *Cartucho mezclador cerámico mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color.
Especificaciones técnicas
  • Referencia79310
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa