Publique sus productos
DOMO SENSIA Grifo de Cocina Electrónico Mezclador

DOMO SENSIA Grifo de Cocina Electrónico Mezclador

Grifo electrónico con cédula de detención para mezclador de cocina, fijación sobre repisa. Modelos: 79320 - 79321.
Especificaciones
  • *Ahorro de agua y energía. *Proceso automático de adaptación al medio. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.*Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. *Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar). *Mezclador mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color. Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Temperatura de uso recomendada: 10 – 60 ºC (máximo 70ºC). *Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de batería. *Peso bruto: 1,300 kg. *Conexiones internas estancas. *Cierre automático en caso de pila agotada. *Aclarado automático cada 24h. *Suministrado con: *Elementos de fijación, junta y arandela. *2 latiguillos flexibles de 350 mm, con tuercas de 1/2. *2 válvulas antirretorno. *2 llaves de paso en escuadra con entrada de 1/2 y salida de 1/2. *Pila CRP2 6V litio o transformador 12 V según modelo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia79320
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)252
  • Ancho (mm)83
  • Profundidad (mm)444
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa