Publique sus productos
THEO ELEC Grifo de cocina electrónico
THEO ELEC Grifo de cocina electrónico

    THEO ELEC Grifo de cocina electrónico

    Presto Ibérica Theo Elec 79380 - 79330 - 79331 - 79381 grifo de cocina electrónico cromo
    Especificaciones
    • Ahorro de agua y energía. *Proceso automático de adaptación al medio. *Mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.*Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. *Mezclador mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color. Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de batería. *Peso bruto: 1,300 kg. *Conexiones internas estancas. *Cierre automático en caso de pila agotada. *Aclarado automático cada 24h.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia79380
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosKitchen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Systems
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa