Publique sus productos
DOMO SENSIA Grifo Urinario Electrónico

DOMO SENSIA Grifo Urinario Electrónico

Grifo electrónico temporizado con cédula de detención para para urinario, fijación mural. Modelo: 79500.
Especificaciones
  • *Entrada macho de 1/2. *Descarga de 4 segundos después de que el usuario haya abandonado el urinario. *Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar). *Proceso automático de adaptación al medio. *Llave de paso integrada. *Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. *Intercambiable con grifos PRESTO: 12, 12 A, 312, 312 A, 12 PS, 12 A PS, 312 PS, 312 A PS. *Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Peso bruto: 1,100 kg. *Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Conexiones internas estancas. *Cierre automático en caso de pila agotada, indicación de batería baja mediante LED de comunicación. *Aclarado automático cada 24h. *Indicador de batería baja mediante LED de comunicación. *Suministrado con: Batería CR-P2. Embellecedor. *Tubo de efecto agua de diámetro 16 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia79500
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)102
  • Ancho (mm)68
  • Profundidad (mm)366
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa