Publique sus productos
DOMO TOUCH Grifo Empotrado Urinario Electrónico

DOMO TOUCH Grifo Empotrado Urinario Electrónico

Grifo electrónico para urinario con tecnología Touch, modelo Presto Domo Touch UE, instalación empotrada. Modelos: 79650 - 79651.
Especificaciones
  • *Grifo electrónico para Urinario. *Entrada y salida macho de 1/2. *Caudal de descarga 1 l (con presiones superiores a 1 bar). *Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. *Indicación de batería baja mediante LED de comunicación. *Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Peso bruto: 0,750 kg. *Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Conexiones internas estancas. *Suministrado con: *Batería CR-P2 o alimentador 12 V según modelo. *Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia.
Especificaciones técnicas
  • Referencia79650
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)99
  • Ancho (mm)120
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa