Publique sus productos
DOMO SENSIA Fluxor Inodoro Empotrado Electrónico sin pulsador mecánico

DOMO SENSIA Fluxor Inodoro Empotrado Electrónico sin pulsador mecánico

Fluxor electrónico temporizado con cédula de detención para inodoro Presto Domo Sensia I instalación mural empotrada. Modelos: 79710 - 79711.
Especificaciones
  • *Programado de fábrica. *Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. *Llave de paso integrada. *Pack de pila CR-P2 6V estanco o transformador 12 V según modelo. *Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. *Indicación de pila baja mediante LED de comunicación. *Volumen de descarga constante con presiones de 1,2 a 4 bar. *Dispositivo antisifónico incorporado conforme a la reglamentación sanitaria en vigor. *Aclarado automático cada 24h. *Placa exterior de latón. *Presión de uso recomendada: 1-5 bar. *Entrada macho G1. *Accionamiento mediante sensor. *Cierre por presencia. *Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. *Suministrado con: placa embellecedora sin pulsador de seguridad, batería CR-P2 6V o transformador 12 V según modelo y fluxor.
Especificaciones técnicas
  • Referencia79710
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)180
  • Profundidad (mm)71
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa